Transformator MTS 1-fazowy
P:100VA WE:230/400VAC WY:230VAC
Nr art.: | 86348 |
Alternatywne artykuły: | 6686348 |
Ciężar: | 1.9 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
100 VA
Klasa izolacji T 40/B
Stopień ochrony IP20
Inne napięcia na życzenie.
100 VA
Klasa izolacji T 40/B
Stopień ochrony IP20
Inne napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 4.8×8.4 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 56×56×4.8 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 86×84×98 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 100 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 3.53 A (230 V AC); 2 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 4.86 A (230 V AC); 2.8 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 0.51 A (230 V AC); 0.29 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078481 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |