Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator MTL 1-fazowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator MTL 1-fazowy

P:250VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24AC
Nr art.: 86455
Ciężar: 5.66 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Klasa izolacji T 60/B
cURus
Dane techniczne
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji 5.1 kV (prim./sec.)
Normy EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Otwór Ø 6.5×11 mm
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary montażowe a×b×c 136×82×6.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 153×123×142 mm
Zakres temperatur -20...+60 °C, brak kondensacji
Wyjście
Napięcie wyjściowe 1× 24/1× 48/2× 24 V AC
Moc wyjściowa 250 VA
Wejście
Napięcie wejściowe 230/400 ±15 V AC
Prąd wejściowe 1.29 A (230 V AC); 0.75 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy 14.1 A (230 V AC); 8.15 A (400 V AC)
Prąd zwarciowy 27.5 A (230 V AC); 15.9 A (400 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane handlowe
EAN 4048879078306
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 86455_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_URC_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 86455_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_UR_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Certificate: GL  86455_TAE00003WC-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_D.PDF
  • Do pobrania: Construction files: P8 86455_P8_2_50.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 86455_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 86450_INA_2_10.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 86455_207-04.16_CE_Z_D.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki