Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.


Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 5.8×10 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 74.4×90×5.8 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 92×120×122.4 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Moc wyjściowa | 320 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078610 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |