Transformator MST 1-fazowy
P:630VA WE:230/400VAC WY:230VAC
Nr art.: | 86309 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 8.035 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
630 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
630 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 230 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 400 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 2,95 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 1,7 A |
Inrush current at input voltage 1 | 37 A |
Inrush current at input voltage 2 | 21 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 77 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 44 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC | 230 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Moc łączeniowa AC maks. | 630 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 90,6 mm |
Wymiar mocowania b | 122 mm |
Wymiar mocowania c | 7 mm |
Wysokość | 112,5 mm |
Szerokość | 150 mm |
Głębokość | 144,6 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Długość otworu | 11 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Input |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 2 | 230 V |
PIN 3 | 400 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 2 | 230 V |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | metallic |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | PE |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078641 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |