Transformator MET 1-fazowy
P:500VA WE:220/380/440/500/530VAC+/-20VAC
Nr art.: | 866058 |
Ciężar: | 6.8 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
500 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
500 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 220 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 530 V |
Napięcie wejściowe AC | 220, 380, 440, 500, 530 |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 2,5 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 1,1 A |
Inrush current at input voltage 1 | 59 A |
Inrush current at input voltage 2 | 27 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 52 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 22 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC 2 | 230 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Moc łączeniowa AC maks. | 500 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 6,3 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 82 mm |
Wymiar mocowania b | 120 mm |
Wymiar mocowania c | 10 mm |
Wysokość | 109 mm |
Szerokość | 150 mm |
Głębokość | 148 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Długość otworu | 15 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879073967 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |