Transformator MET 1-fazowy
P:5000VA WE:400VAC+/- 5% WY:230VAC
Nr art.: | 86131 |
Alternatywne artykuły: | 6686131 |
Ciężar: | 37 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
5000 VA
Klasa izolacji T 40/B
5000 VA
Klasa izolacji T 40/B


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na podłużnym otworze |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 9×14 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 200×174×9 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 225×198×250 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 5000 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 400 V AC ±5% |
---|---|
Prąd włączeniowy | 399 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 700.3 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 12.86 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078764 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043200 |