Transformator MET 1-fazowy
P:800VA WE:240-415VAC WY:110-110-20VAC
Nr art.: | 86045 |
Alternatywne artykuły: | 6686045 |
Ciężar: | 11.2 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
800 VA
800 VA




Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 240/415 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 92.8 A (240 V AC); 49.12 A (415 V AC) |
Prąd zwarciowy | 87.8 A (240 V AC); 50.4 A (415 V AC) |
Prąd wejściowe | 3.75 A (240 V AC); 2.15 A (415 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 110/240 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 800 VA |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 92×135×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 118×174×148 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
EAN | 4048879078917 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |