Transformator MET 1-fazowy
P:630VA WE:400VAC+/-5% WY:230VAC
Nr art.: | 86031 |
Alternatywne artykuły: | 6686031 |
Ciężar: | 10.235 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
630 VA
Klasa izolacji T 60/B
630 VA
Klasa izolacji T 60/B


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 107.5×122×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 130×150×146 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 630 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 400 V AC ±5% |
---|---|
Prąd włączeniowy | 27.16 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 68.2 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 1.71 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078993 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |