Transformator MET 1-fazowy
P:1000VA WE:240-415VAC WY:110-110-20AC, zaciski sprężynowe
Nr art.: | 6686055 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 14.55 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B
1000 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 240 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 415 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 4,64 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 2,68 A |
Inrush current at input voltage 1 | 110 A |
Inrush current at input voltage 2 | 62,5 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 138 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 79,4 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 | 110 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC 2 | 240 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Moc łączeniowa AC maks. | 1000 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 111,5 mm |
Wymiar mocowania b | 135 mm |
Wymiar mocowania c | 7 mm |
Wysokość | 138 mm |
Szerokość | 174 mm |
Głębokość | 160 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Długość otworu | 11 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066358 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |