Transformator MET 0100-110/24
P:100VA WE:110VAC WY:24VAC
Nr art.: | 866154 |
Ciężar: | 2.4 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
100 VA
Klasa izolacji T 60/B
z bezpiecznikiem
100 VA
Klasa izolacji T 60/B
z bezpiecznikiem
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 110 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC | 110 V |
Prąd wejściowy AC | 1,07 A |
Prąd włączający maks. | 9 A |
Prąd zwarciowy | 12 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Moc łączeniowa AC maks. | 100 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 3,5 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 47 mm |
Wymiar mocowania b | 64 mm |
Wymiar mocowania c | 4,8 mm |
Wysokość | 82 mm |
Szerokość | 6 mm |
Głębokość | 105 mm |
Średnica otworu | 4,8 mm |
Długość otworu | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073776 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |