To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
160 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
160 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Typ montażu | Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 101×96×106 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 86.5×84×4.8 mm |
Otwór Ø | 4.8×8.4 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Moc wyjściowa | 160 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Prąd wejściowe | 0.82 A (230 V AC); 0.47 A (400 V AC) |
Prąd włączeniowy | 6.1 A (230 V AC); 3.5 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 9.5 A (230 V AC); 5.5 A (400 V AC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879078429 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |