Transformator 1-fazowy MTS
P:250VA WE:230/400VAC WY:24VAC
Nr art.: | 86345 |
Alternatywne artykuły: | 6686345 |
Ciężar: | 3.98 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
250 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 4.8×8.4 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 86.5×84×4.8 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 102×96×108 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Moc wyjściowa | 250 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 8.2 A (230 V AC); 4.74 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 1.83 A (230 V AC); 1.02 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 1.2 A (230 V AC); 0.69 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078511 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |