Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MTS
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator 1-fazowy MTS

P:100VA WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC
Nr art.: 86143
Ciężar: 2.1 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
100 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dopuszczenia
Dopuszczenia

Dane ogólne
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji 4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø 4.8×8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c 64.5×64 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 105×84×98 mm
Wyjście
Napięcie wyjściowe 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa 100 VA
Wejście
Napięcie wejściowe 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd włączeniowy 9.9 A (208 V AC); 3.8 A (550 V AC)
Prąd zwarciowy 7.6 A (208 V AC); 2.9 A (550 V AC)
Prąd wejściowe 0.57 A (208 V AC); 0.21 A (550 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz

EAN 4048879438759
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 86143_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 86143_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: GL  86143_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 86143_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 86143_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 86143_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 86143_143-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 86143_143-04.16_ce_z_c.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki