Transformator 1-fazowy MTL
P:100VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24AC
Nr art.: | 86453 |
Ciężar: | 2.86 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 230 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 1 AC min. | 195,5 V |
Napięcie wejściowe 1 AC maks. | 264,5 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 400 V |
Napięcie wejściowe 2 AC min. | 340 V |
Napięcie wejściowe 2 AC maks. | 460 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,52 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,3 A |
Inrush current at input voltage 1 | 5,4 A |
Inrush current at input voltage 2 | 3,12 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 10 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 5,77 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC 1 | 48 V |
Napięcie wyjściowe AC 2 | 24 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Moc łączeniowa AC maks. | 100 VA |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 5,1 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Wymiar mocowania a | 96 mm |
Wymiar mocowania b | 60 mm |
Wymiar mocowania c | 5,5 mm |
Wysokość | 108 mm |
Szerokość | 87 mm |
Głębokość | 139 mm |
Średnica otworu | 5,5 mm |
Długość otworu | 9 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Input |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
PIN 5 | 4 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078320 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Akcesoria
---- Oznaczenie urządzenia ----