To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
63 VA
Klasa izolacji T 60/B
63 VA
Klasa izolacji T 60/B
Dane techniczne
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego |
---|
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji | 5.1 kV (prim./sec.) |
---|---|
Normy | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
Otwór Ø | 5.5×9 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 108×87×116 mm |
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 63 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.4 A (230 V AC); 0.23 A (400 V AC) |
Prąd włączeniowy | 5.34 A (230 V AC); 3.08 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 6.53 A (230 V AC); 3.77 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078337 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |