To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 115×135×132 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 87×104 mm |
Otwór Ø | 5.8×10 mm |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 320 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.73 A (208 V AC); 0.65 A (550 V AC) |
Prąd włączeniowy | 32 A (208 V AC); 12 A (550 V AC) |
Prąd zwarciowy | 32 A (208 V AC); 12 A (550 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879444736 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |