Transformator 1-fazowy MST, P:2000VA
WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC, WY:2x115VAC
Nr art.: | 86153 |
Ciężar: | 27.5 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 10×18 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 155×150×10 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 185×192×185 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 2000 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 179 A (208 V AC); 68 A (550 V AC) |
Prąd zwarciowy | 473 A (208 V AC); 180 A (550 V AC) |
Prąd wejściowe | 10.2 A (208 V AC); 3.86 A (550 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078702 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043200 |