Transformator 1-fazowy MST, P:1000VA
WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC, WY:2x115VAC
Nr art.: | 86151 |
Ciężar: | 13.3 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
1000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 102×135×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 128×174×160 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 1000 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078726 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |