Transformator 1-fazowy MST
P:500VA WE:230/400VAC WY:24VAC
Nr art.: | 86328 |
Ciężar: | 6.45 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
500 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
500 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Otwór Ø | 5.8×10 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 87×104×5.8 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 108×135×133.6 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Moc wyjściowa | 500 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 81 A (230 V AC); 17.3 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 40.4 A (230 V AC); 21.2 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078597 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |