Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MST
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator 1-fazowy MST

P:800VA WE:230/400VAC WY:230VAC
Nr art.: 86310
Alternatywne artykuły:    6686310
Ciężar: 10.1 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
800 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane ogólne
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji 4 kV (prim./sec.)
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 129.4×150×144.6 mm
Wymiary montażowe a×b×c 107.5×122×7 mm
Otwór Ø 7×11 mm
Wyjście
Napięcie wyjściowe 230 V AC
Moc wyjściowa 800 VA
Wejście
Napięcie wejściowe 230/400 V AC
Częstotliwość 50...60 Hz
Prąd włączeniowy 50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)
Prąd zwarciowy 219 A (110 V AC)
Prąd wejściowe 3.5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
Dane handlowe
EAN 4048879078634
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86310_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86310_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86310_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86310_165-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86310_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86310_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86310_stp_x_a.zip
cURus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki