Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MST
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator 1-fazowy MST

P:400VA WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC
Nr art.: 86147
Ciężar: 6.2 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
400 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Wejście
Napięcie wejściowe 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd wejściowe 2.12 A (208 V AC); 0.8 A (550 V AC)
Prąd włączeniowy 38 A (208 V AC); 15 A (550 V AC)
Prąd zwarciowy 47 A (208 V AC); 18 A (550 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane ogólne
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji 4 kV (prim./sec.)
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 115×135×132 mm
Wymiary montażowe a×b×c 87×104 mm
Otwór Ø 5.8×10 mm
Zakres temperatur -20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa 400 VA
Dane handlowe
EAN 4048879444743
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86147_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86147_E182075_XPTQ2_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86147_147-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86147_E182075_XPTQ8_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86147_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86147_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86147_p8_2_50.zip
cURus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki