To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 60/B
1000 VA
Klasa izolacji T 60/B
Wejście
Napięcie wejściowe | 400 V AC ±5% |
---|---|
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Prąd zwarciowy | 122.5 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 2.68 A (400 V AC) |
Prąd włączeniowy | 37.36 A (400 V AC) |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 138×174×160 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 111.5×135×7 mm |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 1000 VA |
Dane handlowe
EAN | 4048879078894 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |