Transformator 1-fazowy MET
P:500VA WE:240-415VAC WY:110-110-20VAC
Nr art.: | 86025 |
Alternatywne artykuły: | 6686025 |
Ciężar: | 7.9 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
500 VA
Klasa izolacji T 60/B
500 VA
Klasa izolacji T 60/B


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 90×122×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 112.6×150×170 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 110/240 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 500 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 240/415 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 58.3 A (240 V AC); 33.6 A (415 V AC) |
Prąd zwarciowy | 51.33 A (240 V AC); 29.7 A (415 V AC) |
Prąd wejściowe | 2.3 A (240 V AC); 1.36 A (415 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879079013 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |