Transformator 1-fazowy MET
P:500VA WE:400VAC +/-5% WY:230VAC
Nr art.: | 86021 |
Alternatywne artykuły: | 6686021 |
Ciężar: | 7.55 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
500 VA
Klasa izolacji T 60/B
500 VA
Klasa izolacji T 60/B




Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 400 V AC ±5% |
---|---|
Prąd włączeniowy | 20.22 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 43.35 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 1.37 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 500 VA |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 90×122×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 112.6×150×146 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
EAN | 4048879079044 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |