Transformator 1-fazowy MET
P:1500VA WE:400VAC+/-5% WY:230VAC
Nr art.: | 6686061 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 21.5 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1500 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B
1500 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 400 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 380 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 420 V |
Prąd wejściowy AC | 3,97 A |
Prąd włączający maks. | 50 A |
Prąd zwarciowy | 201,5 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC | 230 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 141,5 mm |
Wymiar mocowania b | 135 mm |
Wymiar mocowania c | 7 mm |
Wysokość | 168 mm |
Szerokość | 174 mm |
Głębokość | 162 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Długość otworu | 11 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066334 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043200 |