Transformator 1-fazowy
P:400VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24AC
Nr art.: | 86457 |
Alternatywne artykuły: | 6686457 |
Ciężar: | 7.48 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
400 VA
Klasa izolacji T 60/B
400 VA
Klasa izolacji T 60/B


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Napięcie probiercze izolacji | 5.1 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 90.6×122×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 112.5×150×160 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 400 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 32.2 A (230 V AC); 18.58 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 61.9 A (230 V AC); 35.7 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 2.04 A (230 V AC); 1.18 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078283 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |