Transformator 1-fazowy
P:320VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24AC
Nr art.: | 86456 |
Ciężar: | 7.18 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
320 VA
Klasa izolacji T 60/B
320 VA
Klasa izolacji T 60/B


Dane techniczne
Dane techniczne
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego |
---|
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Napięcie probiercze izolacji | 5.1 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 6.5×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 136×82×6.5 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 153×123×160 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 320 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 13.1 A (230 V AC); 7.57 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 34.2 A (230 V AC); 19.7 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 1.62 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078290 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |