Transformator 1-fazowy
P:40VA WE:230/400AC +/-15VAC WY:2x24AC
Nr art.: | 86451 |
Ciężar: | 1.42 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 230 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 1 AC maks. | 230 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 400 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,25 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,15 A |
Inrush current at input voltage 1 | 4,6 A |
Inrush current at input voltage 2 | 2,6 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 2,7 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 1,6 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC 1 | 48 V |
Napięcie wyjściowe AC 2 | 24 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Wymiar mocowania a | 96 mm |
Wymiar mocowania b | 60 mm |
Wymiar mocowania c | 2,75 mm |
Wysokość | 107 mm |
Szerokość | 87 mm |
Głębokość | 103 mm |
Średnica otworu | 2,75 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. | -20 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 60 °C |
Temperatura robocza min. | -20 °C |
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 |
---|---|
EMC | 2014/30/EU |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
PIN 5 | 4 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078344 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Akcesoria
---- Oznaczenie urządzenia ----