To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
40 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
40 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Typ montażu | Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 79×78×93 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 56×56×4.8 mm |
Otwór Ø | 4.8×8.4 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 40 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Prąd wejściowe | 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC) |
Prąd włączeniowy | 1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879078405 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |