Transformator 1-fazowy
P: 800VA WE: 400VAC+/- 5% WY: 24VAC
Nr art.: | 86044 |
Ciężar: | 11.2 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
800 VA
Klasa izolacji T 60/B
800 VA
Klasa izolacji T 60/B


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 92×135×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×174×160 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Moc wyjściowa | 800 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 400 V AC ±5% |
---|---|
Prąd włączeniowy | 49.12 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 50.4 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 2.15 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879078924 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |