To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
630 VA
Klasa izolacji T 60/B
630 VA
Klasa izolacji T 60/B
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 129×150×148 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 107.5×122×7 mm |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 630 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230 V AC ±5% |
---|---|
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Prąd zwarciowy | 82.3 A (230 V AC) |
Prąd wejściowe | 2.98 A (230 V AC) |
Prąd włączeniowy | 75.6 A (230 V AC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879079006 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |