Transformator 1-fazowy
P: 500VA WE: 400VAC+/- 5% WY: 24VAC
Nr art.: | 86024 |
Ciężar: | 7.65 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
500 VA
Klasa izolacji T 60/B
500 VA
Klasa izolacji T 60/B




Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 400 V AC ±5% |
---|---|
Prąd włączeniowy | 20.76 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 43.13 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 2.67 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Moc wyjściowa | 500 VA |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 90×122×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 112.6×150×146 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
EAN | 4048879079020 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |