MST Single phase safety transformer
P: 2500VA IN: 230/400VAC+/-15VAC OUT:2x24VAC
Nr art.: | 86466 |
Ciężar: | 27 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
2500 VA
Klasa izolacji T 40/B
2500 VA
Klasa izolacji T 40/B


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na podłużnym otworze |
Zakres temperatur | -20...+40 °C, brak kondensacji |
Napięcie probiercze izolacji | 5.8 kV (prim./sec.) |
Otwór Ø | 10×18 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 150×150×10 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 182×192×242 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 2500 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 205 A (230 V AC); 98 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 504 A (230 V AC); 300 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 11.1 A (230 V AC); 6.5 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879366823 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043200 |