MST Single phase safety transformer
P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
Nr art.: | 86386 |
Ciężar: | 4.3 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 5.8 kV (prim./sec.) |
Wymiary montażowe a×b×c | 74.4×90×5.8 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 92×120×122 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 320 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 18 A (230 V AC); 11 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 28 A (230 V AC); 16 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 1.55 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879355216 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |