MST 0075-115-230/5 mit RC Beschaltung
Nr art.: | 866161 |
Ciężar: | 1.6 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
75 VA
Klasa izolacji T 40/B
Mocowanie na śruby M5, 4 sztuki w układzie prostokątnym 53×64 mm
75 VA
Klasa izolacji T 40/B
Mocowanie na śruby M5, 4 sztuki w układzie prostokątnym 53×64 mm
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 115 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 230 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,82 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,41 A |
Inrush current at input voltage 1 | 6,2 A |
Inrush current at input voltage 2 | 3,1 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 7,5 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 3,8 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC | 5 V |
---|---|
Moc łączeniowa AC maks. | 75 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 3,8 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wymiar mocowania a | 53 mm |
Wymiar mocowania b | 64 mm |
Wymiar mocowania c | 4,8 mm |
Wysokość | 74 mm |
Szerokość | 84 mm |
Głębokość | 95 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Output |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 4 |
PIN 2 | 5 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | metallic |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | PE |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879288811 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |