MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
Nr art.: | 6686025 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 7.9 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
500 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B
500 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 240 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 415 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 2,3 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 1,36 A |
Inrush current at input voltage 1 | 58,3 A |
Inrush current at input voltage 2 | 33,6 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 51,33 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 29,7 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 | 110 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC 2 | 240 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Moc łączeniowa AC maks. | 500 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 91 mm |
Wymiar mocowania b | 122 mm |
Wymiar mocowania c | 7 mm |
Wysokość | 112,6 mm |
Szerokość | 150 mm |
Głębokość | 170 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Długość otworu | 11 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066501 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |