MDT three-phase control and isolation transformer
P:21000VA IN:3x400VAC±5% OUT:3x400VAC
Nr art.: | 866038 |
Ciężar: | 100 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
3-fazowy transformator separacyjny
21 000 VA
Klasa izolacji T 40/H
Inne napięcia na życzenie.
21 000 VA
Klasa izolacji T 40/H
Inne napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 400 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 380 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 420 V |
Prąd wejściowy AC (3-fazowy) | 31,7 A |
Prąd włączający maks. | 665,7 A |
Prąd zwarciowy | 749 A |
Liczba faz wejścia | 3 |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe | 3× 400 V AC |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC | 400 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Moc łączeniowa AC maks. | 21000 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4,5 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wymiar mocowania a | 316 mm |
Wymiar mocowania b | 173 mm |
Wysokość | 460 mm |
Szerokość | 420 mm |
Głębokość | 260 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879593366 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043300 |