Moduł rozszerzający MB Cap Ultra
WE:0-26,4VDC WY:0-26,4VDC/3A max.1A/21S
Nr art.: | 85462 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.6 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV/PELV |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC maks. | 26,4 V |
Prąd wejściowy AC | 3 A |
Sprawność | 90 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC maks. | 26,4 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Output current max. | 3 A |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Norma produktu | EN 60950, EN 50178 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049201 |
ECLASS-7.0 | 27049201 |
ECLASS-8.0 | 27049201 |
ECLASS-9.0 | 27049201 |
ECLASS-10.1 | 27040692 |
ECLASS-11.1 | 27040692 |
ECLASS-12.0 | 27040692 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079792 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85322900 |
Akcesoria
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Zasilanie ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----