To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
niska strata mocy (technologia MOSFET)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
niska strata mocy (technologia MOSFET)
Wejście
Napięcie wejściowe | 24 V DC (18...30 V DC) |
---|---|
Prąd wejściowe | 2× 20 A |
Prąd całkowity | max. 40 A |
Zabezpieczenie polaryzacji | max. 30 V DC |
Auto-Balancing (50/50) | nie |
Dane ogólne
Normy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
---|---|
Koncepcja mostkowania | z obu stron za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 99.5% |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (18...30 V DC) |
---|---|
Prąd wyjściowy | 26 A (-25...+40 °C) |
Wyświetlacz LED | LED (czerwona/zielona) |
Praca równoległa / szeregowa | 2 urządzenia: 40 A (-25...+60 °C); 52 A (-25...+40 °C)/- |
Wyjście sygnalizacyjne | bezpotencjałowy (styk przekaźnika) dla napięcia wejściowego |
Dane handlowe
EAN | 4048879387149 |
---|---|
eClass | 27049190 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |