Moduł akumulatorowy Emparro ACCU 2424 24V/24,0h
Nr art.: | 89555 |
Ciężar: | 20 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
24 V DC
24 Ah
24 Ah
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Ilość ładunków elektrycznych maks. | 24 Ah |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 137 mm |
Szerokość | 335 mm |
Głębokość | 200 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -15 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879694155 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85072080 |
Akcesoria
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Zasilanie ----