Moduł akumulatorowy Emparro ACCU 2407 24V/7,2Ah
Nr art.: | 89552 |
Ciężar: | 6 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
24 V DC
7 Ah
7 Ah
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Ilość ładunków elektrycznych maks. | 7 Ah |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 115 mm |
Szerokość | 174,5 mm |
Głębokość | 159 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -15 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879693974 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85072080 |
Akcesoria
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Zasilanie ----