Moduł akumulatorowy Emparro ACCU 2401 24V/1,2Ah
Nr art.: | 89550 |
Ciężar: | 2 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
24 V DC
1.2 Ah
1.2 Ah
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Pojemność | 1.2 Ah |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -15...+50 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 96×69×105 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879693967 |
---|---|
eClass | 27059090 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85072080 |