Moduł buforowy Emparro Cap
max. 40A - 0,3s ; 1.5A - 8s
Nr art.: | 85464 |
Ciężar: | 1.25 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego | tak |
---|---|
Stopień bezpieczeństwa | SELV/PELV |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. | 22 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC maks. | 28 V |
Prąd ładowania maks. | 1 A |
Czas ładowania min. | 22 s |
Czas ładowania maks. | 65 s |
Ochrona przed napięciami szczytowymi DC maks. | 36 V |
Sprawność | 99 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 22,5 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 21 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 27 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy trybu buforowego | 48 A |
Output current max. | 40 A |
Falowość resztkowa (s-s) maks. | 500 mV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 123 mm |
Szerokość | 66,5 mm |
Głębokość | 167 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
EMC | EN 55022 B |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Input / Output |
---|
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | - In DC |
PIN 2 | + In DC |
PIN 3 | - Out |
PIN 4 | + Out |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | A |
PIN 3 | R |
PIN 4 | I |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879790956 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |