Switch zarządzalny Xelity, PROFINET,IP67
10xM12 X-kod Gigabit, 2xM12 L-kod
Nr art.: | 58845 |
Ciężar: | 0.916 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
10 portów GE z PN
Switch zarządzalny PROFINET
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Switch zarządzalny PROFINET
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".




Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25 °C ... +45 °C |
Zakres temperatur transportowych | -40...+85 °C |
Obudowa | Metal |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 224,5×63×37,4 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED, LLDP |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Switch Management
Protokoły | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
---|---|
NAT | tak |
Port Mirroring | tak |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Zdalna obsługa | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Switch zarządzalny PROFINET |
PROFINET
Specification | V2.4, Conformance Class B |
---|---|
Adresowanie | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | nie |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | tak |
Shared Device | nie |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | 10× M12 (żeński), kodowanie X |
---|---|
Zasilanie | 2× M12 Power, 4-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
EAN | 4048879866606 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Przewód zasilający ----
-
Wskazówka
---- Połączenie ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----