Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch zarządzalny Xelity, PROFINET,IP67  58843
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch zarządzalny Xelity, PROFINET,IP67

2xM12 X-kod Gigabit, 8xM12 d-kod, 2xM12 L-kod Metal M12
Nr art.: 58843
Ciężar: 0.91 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

8+2 porty FE z PN
Switch zarządzalny PROFINET
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC (9...30 V DC)
Szybkość transmisji 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C
Zakres temperatur transportowych -40...+85 °C
Obudowa Metal
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 224,5×63×37,4 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia tak
Switch Management
Protokoły DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT tak
Port Mirroring tak
VLAN (QoS) IEEE 802.p tak
Styk sygnalizacyjny nie
Zdalna obsługa Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Switch zarządzalny PROFINET
PROFINET
Specification V2.4, Conformance Class B
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) nie
PROFINET Netload Class III
MRP tak
Shared Device nie
Przyłącza
Magistrala sieciowa 2 x M12 (żeńskie), kodowanie X, 8 x M12 (żeńskie), kodowanie D
Zasilanie 2× M12 Power, 4-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
EAN 4048879866286
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 58843_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 58843_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  58843_Z13401-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_11.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 58842_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 58843_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 58842_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 58842_ina_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 58843_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 58841_hdb_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 58843_07-02.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58843_07-02.21_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 58843_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Połączenie ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Przewód zasilający ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki