Switch zarządzalny Xelity Hybrid
6 TX Gigabit + 4 power M12 IP67
Nr art.: | 58860 |
Ciężar: | 0.966 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Przełącznik 6-portowy, zarządzany, IP67 Gigabit, 4 porty zasilania
Porty 6 Gigabit
4 porty zasilania, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Porty 6 Gigabit
4 porty zasilania, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 28 V |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 2500 MBit/s |
---|
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover | tak |
---|---|
Auto-Negotiation | tak |
Duplex | Full duplex |
Ramki LLDP | Przekierowanie |
Topologia pierścienia | RSTP, STP |
Rodzaj przełączania | managed |
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Adresowanie | Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Domyślnie wł. |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | tak |
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Synchronizacja czasu | Klient NTP |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | nie |
---|---|
Diagnostyka | brak napięcia |
Zdalna obsługa | Klient Open VPN |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Odbicie lustrzane portu | 1:1 |
RMON | tak |
SNMP Traps | tak |
Syslog | tak |
Instalowanie | Podłączanie
Number ports | 6 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Metal |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 225 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 42 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 45 °C |
Dane handlowe
ECLASS-11.1 | 19170401 |
---|---|
GTIN | 4048879852289 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Przewód zasilający ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Połączenie ----