Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch zarządzalny Xelity, Ethernet,IP67, 4P  58844
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch zarządzalny Xelity, Ethernet,IP67, 4P

10xM12 X-kod Gigabit, 2xM12 L-kod

Nr art.: 58844
Ciężar: 0.916 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

10 portów GE bez PN
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
PIN zasilania 1/3
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 9 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. 1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover tak
Auto-Negotiation tak
Duplex Full duplex
Ramki LLDP Przekierowanie
Topologia pierścienia RSTP, STP
Rodzaj przełączania managed
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adresowanie Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Domyślnie wł.
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (domyślnie aktywne)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) tak
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronizacja czasu Klient NTP
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny nie
Diagnostyka brak napięcia
Zdalna obsługa Klient Open VPN
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Odbicie lustrzane portu 1:1
RMON tak
SNMP Traps tak
Syslog tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Metal
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 224,5 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 37,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 45 °C
Temperatura transportu min. -40 °C
Temperatura transportu maks. 85 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 XD1
Typ przyłącza 2 XD2
Typ przyłącza 3 XF1-XF10
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Kodowanie X
Liczba biegunów 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879866293
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 58844_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58844_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 58844_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58844_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58844_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58844_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 58844_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: User manual 58840_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58844_08-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58844_08-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 58844_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58844_10501110_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Release Notes 58820_RN0_en_b.pdf (B)

---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Przewód zasilający ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Połączenie ----
---- Wtyk śrubowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki