Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch zarządzalny TREE M-4TX PN 4x10/100BT IP20
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch zarządzalny TREE M-4TX PN 4x10/100BT IP20

Nr art.: 58185
Ciężar: 0.26 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

4 ports
Switch zarządzalny PROFINET
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Napięcie robocze 9.5...31.5 V
Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 50022)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa Czarny plastik
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 111×22.5×99 mm
Przyłącza
Magistrala sieciowa 4× RJ45
Zasilanie Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm²
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class B
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) nie
PROFINET Netload Class I
MRP tak
Shared Device nie
Switch Management
Protokoły DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring tak
VLAN (QoS) IEEE 802.p tak
Styk sygnalizacyjny nie
Zdalna obsługa Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Switch zarządzalny PROFINET
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia tak
Dane handlowe
EAN 4048879720328
eClass 19170106
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: EAC 58185_RUD-DE.A301.B.03998-2021.11.28_EAC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 58185_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 58185_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  58185_Z12079-05.04.2024-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 58184_SWITCH_KF0_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 58181_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 58185_P8_2_60.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 58181_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 58181_INA_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 58185_HDB_X_10.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58185_25-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 58185_MIL-HDBK-217F(25°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
Technologie magistrali
* plus VAT, plus Koszty wysyłki