Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch zarządzalny TREE M-4TX Lite
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch zarządzalny TREE M-4TX Lite

4x10/100BT IP20 RJ45
Nr art.: 58181
Ciężar: 0.13 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

4-portowy switch zarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Napięcie robocze 9.5...31.5 V
Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 50022)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa Czarny plastik
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 111×22.5×99 mm
Przyłącza
Magistrala sieciowa 4× RJ45
Zasilanie Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm²
Switch Management
Protokoły DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p tak
Styk sygnalizacyjny nie
Zdalna obsługa Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Switch zarządzalny Lite
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia tak
Dane handlowe
EAN 4048879689335
eClass 19170106
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 58181_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 58181_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 58181_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 58181_P8_2_60.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 58181_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 58181_INA_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 58181_HDB_X_14.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58181_13-03.17_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 58181_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_B.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki