Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch zarządzalny TREE M-5TX IP67 Lite
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch zarządzalny TREE M-5TX IP67 Lite

5x10/100BT IP67 M12
Nr art.: 58180
Ciężar: 0.26 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

5-portowy switch zarządzalny
PIN zasilania 2/4
Przyłącza
Magistrala sieciowa 5× M12 (żeński), kodowanie D
Zasilanie 1× M12 (męski), kodowanie A
Dane techniczne
Napięcie robocze 9.5...31.5 V
Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
Switch Management
Switch Form Switch zarządzalny Lite
Webserver HTTP, HTTPS
VLAN (QoS) IEEE 802.p tak
Port Mirroring tak
Protokoły DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Zdalna obsługa Open VPN
Styk sygnalizacyjny nie
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67
Obudowa Czarny plastik
Typ montażu 3-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 105×60×40 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia tak
Dane handlowe
EAN 4048879689328
eClass 19170106
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki